Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
PS-IH YE - Manchon isolant
PS-IH YE
-
Manchon isolant
0311595
Manchon isolant, nombre de pôles: 1, coloris: jaune
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Manchon isolant
Nombre de pôles
1
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Dimensions
Largeur
6 mm
Hauteur
15 mm
Diamètre de picot
6,5 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Matériau de contact
Polyamide PA non renforcé, laiton argenté
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 100 °C
Données commerciales
Référence
0311595
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
BE1Z3X
GTIN
4017918001537
Poids par pièce (emballage compris)
0,731 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,534 g
Pays d'origine
DE
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
Accessoires
PS-MT
-
Fiche de test
0311647
Aide produit