UDB 2X25/16 BN
-
Borne de dérivation
3071357
Borne de dérivation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 101 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 25 mm2, 1er étage, section : 1,5 mm2 - 25 mm2, Raccordement vissé, 2. Etage, section : 1,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: marron
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Juxtaposable jusqu'à 3 borniers |
| Généralités | |
| Remarque | Le courant total de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max. |
| Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
| Gamme de produits | UDB |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,26 W |
| Nombre de raccordements par étage | 4 |
| Section nominale | 25 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5/M6 |
| Couple de serrage | 2,2 ... 2,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60998-1 |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section du conducteur AWG | 14 ... 4 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 10 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 6 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Int. nom. | 101 A |
| Courant de charge maximal | 101 A |
| Tension nominale | 400 V (max. 1000 V) |
| Remarque | Utiliser des embouts pour les fils flexibles |
| Section nominale | 25 mm² |
| 2. Etage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Couple de serrage | 1,7 ... 2 Nm |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60998-1 |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Largeur | 23 mm |
| Hauteur | 46 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 42 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 49,5 mm |
| Couleur | marron (RAL 8028) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Essai de tension de choc | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 25 mm² | 3 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 1,5 mm2/0,4 kg |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| 25 mm2/4,5 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60998-1 |
| CEI 60998-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3071357 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1213 |
| Product key | BE1213 |
| GTIN | 4046356736022 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 50,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 50,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,24 kg CO2e |
Produits compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
SF-PZSL 1-80 S-VDE - Tournevis 1212699
-
CRIMPFOX 25R - Pince à sertir 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Pince à sertir 1212038
Avantages
La borne de dérivation est adaptée à une prise de tension simple des principaux câbles d'alimentation
Conforme à DIN VDE 0603‑2 / EN 60998‑1
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem