UDB 2X35/25 BK
-
Borne de dérivation
3071351
Borne de dérivation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, 1er étage, section : 10 mm2 - 35 mm2, Raccordement vissé, 2. Etage, section : 1,5 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Juxtaposable jusqu'à 3 borniers |
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Gamme de produits | UDB |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
Nombre de raccordements par étage | 4 |
Section nominale | 35 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6/M8 |
Couple de serrage | ... 4 Nm |
Longueur à dénuder | 25 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60998-1 |
Section de conducteur rigide | 10 mm² ... 35 mm² |
Section du conducteur AWG | 6 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 10 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 6 ... 4 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 10 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 10 mm² ... 16 mm² |
Int. nom. | 125 A |
Courant de charge maximal | 125 A |
Tension nominale | 400 V (max. 1000 V) |
Remarque | Utiliser des embouts pour les fils flexibles |
Section nominale | 35 mm² |
2. Etage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 25 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60998-1 |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Largeur | 27 mm |
Hauteur | 55 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 46 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 53,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60998-1 |
CEI 60998-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3071351 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | BE1213 |
Product key | BE1213 |
GTIN | 4046356735865 |
Poids par pièce (emballage compris) | 79,98 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 79,98 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Tournevis 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Pince à sertir 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Pince à sertir 1212038
-
A 10 -18 - Embout 3200344
-
A 16 -12 - Embout 3200425
-
A 25 -20 - Embout 3200386
-
A 35 -20 - Embout 3200409
-
AI 4 -18 GY - Embout 3200593
-
AI 6 -18 YE - Embout 3200603
-
AI 10 -18 RD - Embout 3200616
-
AI 16 -18 BU - Embout 3200629
-
A 4 -18 - Embout 3202834
-
A 6 -12 - Embout 3200328
Avantages
La borne de dérivation est adaptée à une prise de tension simple des principaux câbles d'alimentation
Conforme à DIN VDE 0603‑2 / EN 60998‑1
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem