STTB 2,5/4P-PE - Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
3061499

Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, type de raccordement: Raccord enfichable, 1er et 2me étage connexion à gauche, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme et pas identiques aux variantes PIN/PIN de la série COMBI
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Les ST...‑PE satisfont à toutes les exigences de la norme CEI 60947‑7‑2.
Testé pour applications ferroviaires