CSA
Identifiant de lhomologation: 13631cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Connecteur, à 2 pôles avec fonction de court-circuit automatique intégrée
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||