QTCU 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple
3050044

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 1,5 mm2, section: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les modèles hybrides combinent les avantages des différents modes de raccordement.
Le raccordement autodénudant QUICKON est utilisé côté armoire électrique.
Le raccordement vissé est utilisé côté raccordement.