CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Raccordement vissé | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
Raccordement rapide | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Raccordement vissé | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
Raccordement rapide | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Raccordement vissé | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
Raccordement rapide | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Raccordement vissé | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
Raccordement rapide | 600 V | 10 A | 24 - 16 |