CSA
Identifiant de lhomologation: 274201Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 30 A | 18 - 6 |
Porte-fusibles, type de fusible: Céramique, type de fusible: Classe CC, tension nominale: 690 V AC, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Type de fusible | Céramique |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W |
Fusible | Classe CC |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 16 mm² |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2 Nm |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Gabarit | B6 |
A7 | |
Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 16 mm² |
Section du conducteur AWG | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 1 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 32 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
Courant de charge maximal | 32 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
Tension nominale | 690 V AC (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
Section nominale | 16 mm² |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 79,3 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 64 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 71,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | III |
Matériau isolant | PA |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 85 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3048603 |
Conditionnement | 4 Unité(s) |
Commande minimum | 4 Unité(s) |
Clé de vente | BE1234 |
Product key | BE1234 |
GTIN | 4046356116015 |
Poids par pièce (emballage compris) | 138,65 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 157,33 g |
Numéro du tarif douanier | 85369095 |
Pays d'origine | FR |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |