CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 1 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 1 A | 26 - 12 | ||
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Intensité déterminée par la diode | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Intensité déterminée par la diode | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Intensité déterminée par la diode | 600 V | 0,5 A | 26 - 12 | |