Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UTTB 4-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3044775

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, Zone de sectionnement, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Orifice fonctionnel double à l'étage inférieur