UTTB 2,5-PE - Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection
3044665

Bloc de jonction à 2 niveaux pour conducteur protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux orifices fonctionnels par étage permettent de réaliser rapidement toutes les tâches de répartition du potentiel.
Pour une bonne visibilité, chaque borne peut être repérée sur une grande surface.
Le pont vertical FBS‑PVUT permet de connecter les étages (facultatif).
Testé pour applications ferroviaires
Par exemple, deux potentiels séparés peuvent être réunis à l'aide d'un strap entre modules non-adjacents.