Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UTTB 2,5-MT-P/P - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3044640

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour une bonne visibilité, chaque borne peut être repérée sur une grande surface.
Par exemple, deux potentiels séparés peuvent être réunis à l'aide d'un strap entre modules non-adjacents.
Coupure conviviale des circuits électriques grâce aux sectionneurs à levier