SP 4/ 6 - Connecteurs
3042942

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2- 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Possibilité de détrompage pratique
Testé pour applications ferroviaires