Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SP 4/ 4 - Connecteurs
3042926

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2- 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Possibilité de détrompage pratique
Testé pour applications ferroviaires