ST 2,5/2P-PE - Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
3042146

Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord enfichable, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme et pas identiques aux variantes PIN/PIN de la série COMBI
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Les ST...‑PE satisfont à toutes les exigences de la norme CEI 60947‑7‑2.
Testé pour applications ferroviaires