SC 2,5-RZ/ 9 - Couplage COMBI
3041590

Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: Sur plaque de montage, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prolongateur COMBI pour montage direct