AB-SK 65-D INSULATED - Support
3040889

Support, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, largeur: 8,2 mm, hauteur: 150 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris, type de montage: Montage sur rail DIN

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les supports de blindage doubles conviennent particulièrement pour un raccordement de conducteur peu encombrant dans le cas de bloc de jonction et d'appareils avec entrée de câble latérale.
Pour le montage de bornes de blindage SK