ST 2,5-PE/3L - Bloc de jonction à plusieurs étages
3036055

Bloc moteur, quatre étages, avec pied PE, connectique : raccordement à ressort, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG : 28 - 12, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles