STTBS 4-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3035470

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Couteau de sectionnement pour un étage