UTTB 4 YE - Blocs de jonction simple
3035467

Bloc de jonction à 2 étages à raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG : 26 - 10, largeur : 6,2 mm, coloris : jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Globally recognized: Internationally proven screw connection
Maintenance-free and vibration-resistant thanks to the patented Reakdyn principle
Space savings and flexibility with the connection of two identical conductors
Long-term stable connections with the use of high-quality materials
Low self-heating due to high contact forces
Un maximum d'efficacité dans un minimum d'espace - grâce à un pontage intégré, les connexions sont reliées entre les différents niveaux
Gain de place important grâce à l'intégration compacte de deux circuits électriques séparés dans un seul bloc de jonction