VIOK 1,5-3D/PE-EX
-
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
3024465
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 2., 3., und 4. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Borne pour capteur/actionneur |
| Nombre de connexions | 7 |
| Nombre de rangées | 4 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| 2., 3., und 4. Etage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
| Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Gabarit | A3 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
| Section avec pont d'insertion souple | 2,5 mm² |
| Int. nom. | 24 A |
| Courant de charge maximal | 26 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
| Tension nominale | 400 V (La tension nominale se réduit à 250 V quand on utilise des peignes de liaison EB.) |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Données assignées (ATEX/IECEx) | |
| Repérage | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Plage de température de service | -50 °C ... 105 °C |
| Accessoires homologués Ex | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| 1201442 E/UK | |
| Liste ponts | Pont d'insertion / EB 2- DIK GY / 2715898 |
| Pont d'insertion / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
| Pont d'insertion / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
| Pont d'insertion / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
| Pont d'insertion / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
| Pont d'insertion / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
| Pont d'insertion / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
| Pont d'insertion / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
| Pont d'insertion / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
| Données de pontage | 16 A / 2,5 mm² ΔT 45 K |
| Augmentation de température Ex | 37 K (20 A / 2,5 mm²) |
| lorsque le pontage est réalisé avec un pont d'insertion | 176 V |
| Tension d'isolement assignée | 160 V |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex Généralités | |
| Tension de référence | 176 V |
| Courant de référence | 20 A (ΔT 45 K) |
| Courant de charge maximal | 25 A (ΔT 45 K) |
| Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
| Plage couple | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Section assignée AWG | 14 |
| Capacité de raccordement rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 24 ... 12 |
| Capacité de raccordement flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 24 ... 14 |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, rigides | 24 ... 17 |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, souples | 24 ... 17 |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex 1er étage | |
| Résistance de contact | 0,8 mΩ |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex 2ème étage | |
| Résistance de contact | 0,6 mΩ |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex 3ème étage | |
| Résistance de contact | 0,5 mΩ |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 82,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 70 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 77,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3024465 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1218 |
| Product key | BE1218 |
| GTIN | 4017918282790 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 27,53 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 27,53 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
EB 10- DIK GY - Pont d'insertion 2715937
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem