CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| Avec ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 | |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-26111| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | - 35 | |||
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-119836| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0,75 - 35 | |||