Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UK 16 N BU - Blocs de jonction simple
3006056

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 2,5 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Tous les blocs de jonction de la série UK... peuvent être utilisés dans leur version standard également dans la zone Ex selon CEI/EN 60079..
Les numéros de certificats CE de contrôle des modèles types correspondants se trouvent sous les caractéristiques électriques.