Le module de sécurité est un module d'entrée de la gamme de produits Inline, et peut être utilisé à n'importe quel emplacement au sein d'un système SafetyBridge, INTERBUS-Safety ou PROFIsafe. La vitesse de transmission peut être réglée au niveau du module de sécurité sur 500 kBaud ou 2 MBaud au moyen d'un commutateur. Au sein d'une station, la vitesse de transmission doit être continue. Le module dispose de quatre entrées TOR sécurisées sur deux voies ou de huit entrées TOR sécurisées sur une voie.
IB IL 24 PSDI 8-PAC
-
Module de sécurité
2985688
Module d'entrée TOR à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge, INTERBUS-Safety et PROFIsafe. Le module dispose de 4 entrées TOR sécurisées sur deux canaux ou de 8 entrées TOR sécurisées sur un canal
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre de voies | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (commutable) |
Module | |
Code ID (déc) | 163 |
Code ID (hex) | A3 |
Code de longueur (hexa) | 04 |
Code de longueur (décimal) | 04 |
Canal des données de process | 8 Octet |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
Espace d'adressage des sorties | 8 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
Longueur de répertoire | 8 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
Besoin en données de configuration | 5 Octet ((mode de fonctionnement : SafetyBridge)) |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 3 |
Nombre d'entrées | 4 (avec affectation de deux canaux) |
8 (avec affectation d'un canal) | |
Longueur du câble | max. 200 m (de la sortie cyclique à l'entrée sécurisée (calcul de l'entrée et retour)) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC (via les sorties cycliques UT1 et UT2 ou une alimentation externe) |
Plage de tension d'entrée | -3 V DC ... 30 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Courant d'entrée typique par canal | 4,2 mA (pour 24 V) |
Temps d'amorçage typique | Voir caractéristiques techniques |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Application | Sécurité fonctionnelle |
Type | modulaire |
Support de transmission | Cuivre |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (voir données relatives à la sécurité) |
Consommation de courant | max. 180 mA |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 825 mA (voir données relatives à la sécurité) |
typ. 25 mA (Consommation de courant accrue des entrées pour une alimentation via les sorties cycliques, consommation de courant accrue des capteurs connectés pour une alimentation via les sorties cycliques.) | |
Alimentation: Bloc électronique | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 85 % (Dans la plage de température admissible, prenez des mesures adaptées pour éviter une humidité relative élevée.) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2985688 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA421 |
Product key | DNA421 |
GTIN | 4046356131582 |
Poids par pièce (emballage compris) | 350,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 349,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa3b175d-1dc9-4105-81b3-1536a8212398 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 15,87 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
SIL 3 selon CEI/EN 61508
SIL 3 suivant la norme EN CEI 62061
PL e selon EN ISO 13849-1
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem