PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
Interrupteur
2982236
PLC-INTERFACE avec commutateur (utilis. manuelle) pour fonctions « manuel, 0 et automatique », avec raccordement vissé et relais à contact de puissance intégré, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V AC/DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Commutateur manuel |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 21.03.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,26 W |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC/DC |
Plage de tension d'entrée | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 24 V DC |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 11 mA |
Temps d'amorçage typique | 6 ms |
Temps de retombée typique | 15 ms |
Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 contact NO |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Type de contact | Contact de puissance |
Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 5 V (100 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | sur demande |
Courant de commutation minimal | 10 mA (12 V) |
Courant de court-circuit | 200 A (courant de court-circuit conditionnel) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
20 W (à 48 V DC) | |
18 W (à 60 V DC) | |
23 W (à 110 V DC) | |
40 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Fusible de sortie | 4 A gL/gG NEOZED |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (En règle générale, il convient de maintenir ces blocs de jonction lors du raccordement des conducteurs (tenir fermement d'une main, boîtier maintenu)) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 90 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2982236 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK622E |
Product key | DK622E |
GTIN | 4046356093941 |
Poids par pièce (emballage compris) | 38,07 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 39 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Raccordement du système 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Raccordement du système 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Raccordement du système 2296061
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
D'une largeur de 6,2 mm seulement
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Courant de commutation max. : 6 A
Contact de signal en retour sans potentiel
Raccordement à vis et raccordement Push-in
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem