Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC - Relais à inversion
2980539

PLC-INTERFACE comme relais électronique à inversion, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et circuit intégré, pour la commande de moteurs DC avec voyant lumineux et circuit de protection, sortie : 10 ... 30 V DC/2 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Inversion sans usure
Sortie protégée contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges
Raccordement vissé ou à ressort
Freinage par commande des deux entrées
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés