PLC-BSC-120UC/21HC
   - 
  Socle pour relais
    
      2967811
      
      
    
  
      Module de base PLC de 14 mm pour courants permanents élevés avec raccordement vissé, sans relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC/DC
      Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
      Accessoires nécessaires
    
  Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements | 
| Type de produit | Support de relais | 
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE | 
| Application | intensités permanentes élevées | 
| Mode de fonctionnement | 100 % ED | 
| Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-110DC/21HC | 
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 3 | 
| Circuit de protection | Pont redresseur | 
| Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC/DC | 
| La tension nominale du relais électromécanique enfichable ou du relais statique (voir les accessoires nécessaires) diffère de la tension d'entrée nominale du socle à précâblage intégré | |
| Circuit de protection | Pont redresseur | 
| Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC/DC | 
| La tension nominale du relais électromécanique enfichable ou du relais statique (voir les accessoires nécessaires) diffère de la tension d'entrée nominale du socle à précâblage intégré | 
| Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-110DC/21HC | 
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Filetage vis | M3 | 
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 | 
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Affichage d'état | LED | 
| Largeur | 14 mm | 
| Hauteur | 80 mm | 
| Profondeur | 94 mm | 
| Couleur | gris (RAL 7042) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) | 
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certificat | Conformité CE | 
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA | 
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 | 
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM | 
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS | 
| Normes/Prescriptions | IEC/EN 60664-1 | 
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Instructions de montage | Juxtaposables | 
| Position de montage | indifférent | 
| Référence | 2967811 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK6231 | 
| Product key | DK6231 | 
| GTIN | 4017918174224 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 65,6 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 57,3 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85369010 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 | 
| ECLASS-15.0 | 27371603 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) | 
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | eba4954e-f290-49f1-bd7b-6be72105417b | 
Produits compatibles
            Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
 - 
    
      
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
 - 
    
      
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
 - 
    
      
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
 - 
    
      
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
 - 
    
      
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
 - 
    
      
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
 - 
    
      
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
 - 
    
      
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
 - 
    
      
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
 - 
    
      
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
 - 
    
      
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
 - 
    
      
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
 - 
    
      
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
 - 
    
      
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
 - 
    
      
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
 - 
    
      
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
 
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem