PLC-RSC-120UC/21-21
   - 
  Module à relais
    
      2967086
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, comprend l'embase PLC-BSC.../21 avec connexion vissée et un relais miniature enfichable à contact de puissance, se monte sur profilé NS 35/7,5, 2 inverseurs, tension d'entrée 120 V AC/110 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module à relais | 
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE | 
| Application | Universal | 
| Mode de fonctionnement | 100 % ED | 
| Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles | 
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolement sécurisé : Côté commande / côté contact | 
| Catégorie de surtension | III | 
| Degré de pollution | 3 | 
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 | 
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,54 W | 
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) | 
| Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur) | 
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV | 
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC | 
| 110 V DC | |
| Plage de tension d'entrée | 102 V AC ... 168 V AC (20 °C) | 
| 85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C) | |
| Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 110 V DC | 
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable | 
| Entraînement (polarité) | polarisé | 
| Courant d'entrée typique pour UN | 4,5 mA (pour UN = 120 V AC) | 
| 4,2 mA (pour UN = 110 V DC) | |
| Temps d'amorçage typique | 7 ms | 
| Temps de retombée typique | 10 ms | 
| Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur | 
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune | 
| Commutation | |
| Type de contact | 2 inverseurs | 
| Type du contact de commutation | Contact simple | 
| Matériau des contacts | AgNi | 
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonctions de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. Un pontage du potentiel a alors lieu avec FBST 8-PLC...ou...FBST 500...) | 
| Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC (10 mA) | 
| Intensité permanente limite | 6 A | 
| Courant d'appel maximum | 15 A (300 ms) | 
| Courant de commutation minimal | 10 mA (5 V) | 
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) | 
| 85 W (à 48 V DC) | |
| 60 W (à 60 V DC) | |
| 44 W (à 110 V DC) | |
| 60 W (à 220 V DC) | |
| 1500 VA (pour 250 V AC) | |
| Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) | 
| 3 A (à 24 V, AC15) | |
| 3 A (à 120 V, AC15) | |
| 0,2 A (à 250 V, DC13) | |
| 3 A (à 250 V, AC15) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Filetage vis | M3 | 
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 | 
| Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Largeur | 14 mm | 
| Hauteur | 80 mm | 
| Profondeur | 94 mm | 
| Couleur | gris (RAL 7042) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) | 
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certificat | Conformité CE | 
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA | 
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 | 
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM | 
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS | 
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 | 
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Instructions de montage | Juxtaposables | 
| Position de montage | indifférent | 
| Référence | 2967086 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK6238 | 
| Product key | DK6238 | 
| GTIN | 4017918156398 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 74,61 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 69,49 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85364900 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 | 
| ECLASS-15.0 | 27371601 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) | 
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 14853040-6e25-4b85-9743-17f55b9cd902 | 
Produits compatibles
            Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
 - 
    
      
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
 - 
    
      
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
 - 
    
      
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
 - 
    
      
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
 - 
    
      
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
 - 
    
      
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
 - 
    
      
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
 - 
    
      
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
 - 
    
      
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
 - 
    
      
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
 - 
    
      
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
 - 
    
      
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
 - 
    
      
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
 - 
    
      
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
 - 
    
      
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
 - 
    
      
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
 - 
    
      
REL-MR-110DC/21-21 - Relais individuels 2961202
 
Avantages
Modèle étroit
        Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
        Relais étanche RT-III
        Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
        Ponts enfichables fonctionnels
        Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
        PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem