MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation
2924236

Ex i-L'amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation pour convertisseur de mesure transmet des signaux à isolation galvanique alimentés ou actifs 0 mA / 4 mA ... 20 mA depuis la zone ATEX vers deux charges dans la zone sécurisée. nombre de canaux: 1, Transparence HART, Configuration standard, Isolation 3 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Raccordement Push-in

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Entrée 0/4 mA ... 20 mA, à sécurité intrinsèque, [Ex ia], alimentée et non alimentée
Convertisseur de mesure, tension d'alimentation > 16 V
2 sorties isolées galvaniquement 0/4 mA ... 20 mA (actives)
Transmission HART bidirectionnelle (deux sorties)
Signalisation d'erreurs selon NAMUR NE 43
SIL 2 selon CEI/EN 61508
Isolation galvanique sécurisée entre l'entrée, les sorties et l'alimentation
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Installation autorisée en zone 2
Connecteurs à sortie vissée, connectique Push-in
Largeur de boîtier : 12,5 mm
Faible puissance dissipée
Précision de transmission élevée