PT 2X1-12DC/FM-ST - Fiche parafoudre
2920117

Fiche de protection antisurtension avec affichage d'état intégré sur le module et le contact de signalisation à distance pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun. Tension nominale : 12 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Surveillance permanente des équipements de protection avec une signalisation visuelle à LED
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables