PT 2X1-BE/FM - Élément de base de parafoudre basse tension
2920036

section
type de raccordement

Embase de réception d'une fiche de protection avec affichage d'état pour deux lignes de signaux à potentiel de référence commun.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Intégration aisée dans la salle de contrôle grâce à un contact de télésignalisation libre de potentiel