VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2906281
Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE communs (système à 2 fils : L1, PEN), avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de protection combiné |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | DC |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 4,5 Nm |
| 30 lbf-in. (UL) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 77,1 mm |
| Profondeur | 89,2 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-PEN |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| Sens de l'action | L-N / L-PEN |
| Tension nominale UN | -48 V DC (RRH) |
| 60 V DC | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| 80 A | |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,6 mA |
| ≤ 0,6 mA | |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 45 mVA |
| ≤ 45 mVA | |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 12,5 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 6,25 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 12,5 kA |
| 12,5 kA | |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), charge | 6,25 As |
| 6,25 As | |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
| 39 kJ/Ω | |
| Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), valeur de crête limp | 12,5 kA |
| 12,5 kA | |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,4 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 0,4 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 0,4 kV (pour In) |
| ≤ 0,35 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (à 4 kA) | |
| ≤ 0,25 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
| 130 V DC (5 s / mode résistance) | |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 80 A AC (gG - 16 mm²) | |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A AC (gG) |
| 160 A AC (gG) | |
| Caractéristiques techniques supplémentaires | |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 65 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | max. 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension maximale permanente MCOV | 75 V AC |
| Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 75 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 75 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| Tension permanente maximale MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
| Protection de la tension nominale VPR | 400 V |
| Protection de tension nominale (VPR L-N) | 400 V |
| Courant nominal de décharge In | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (L-G) | 20 kA |
| Courant nominal de décharge In (L+) - (L-) | 20 kA |
| Circuits de protection | L-L |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tension nominale | 60 V DC |
| Système de distribution d'énergie | Single phase |
| Tension limite mesurée MLV | 1240 V |
| Tension limite mesurée MLV (L-G) | 1240 V |
| Tension limite mesurée MLV (L+) - (L-) | 1230 V |
| Type SPD | 1CA |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 61643-11 / UL 840 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2906281 |
| Conditionnement | 12 Unité(s) |
| Commande minimum | 12 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1151 |
| Product key | CL1151 |
| GTIN | 4055626063065 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 149,52 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 149 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Pont de câblage 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Pont de câblage 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2801242
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Élément de base de parafoudre basse tension type 2 2905652
Avantages
Montage en rack dans les applications Panel 2U
Enfichage parallèle à l’axe du conducteur
Variantes avec et sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage sur rail DIN
Conçu pour connecteur VAL-MS de type 1 et de type 2
Détrompage par le premier enfichage de la fiche de protection
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem