MACX MCR-VDC
-
Convertisseur de tension
2906242
Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions continues de 0... (+/-) 20 V DC jusqu'à 0.. .(+/-) 660 V DC, signal de sortie (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Informations détaillées concernant le produit
| Etalonnage gain | ± 20 % |
| Etalonnage zéro | ± 20 % |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,2 W |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 16 ms |
| Coefficient de température max. | < 0,015 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 1 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique | |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entre circuit de mesure et circuit d'alimentation et sortie CEI 61010-2-030 | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
| Tension d'essai | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de mesure | II (1000 V) |
| III (600 V) | |
| IV (300 V) | |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Isolation galvanique Circuit d'alimentation/circuit de sortie CEI 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
| Tension d'essai | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de surtension | III (300 V) |
| IV (150 V) | |
| Isolant | Isolation de base |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 60 mA |
| Mesure | |
| Configurable/programmable | oui |
| Plage de tension d'entrée | -550 V DC ... 550 V DC |
| Tension d'entrée maximale | ± 660 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 5500 kΩ |
| Forme d'impulsion | Tension continue |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -370 V DC ... 370 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 3700 kΩ |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -250 V DC ... 250 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 2500 kΩ |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -170 V DC ... 170 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 1700 kΩ |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -120 V DC ... 120 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 1200 kΩ |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -80 V DC ... 80 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 800 kΩ |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -54 V DC ... 54 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 800 kΩ |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -36 V DC ... 36 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 800 kΩ |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | -24 V DC ... 24 V DC |
| Résistance d'entrée entrée tension | 240 kΩ |
| Signal: Tension | |
| Signal de sortie tension | -10 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Signal de sortie tension maximale | ≤ 11 V |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
| Ondulation | 50 mV |
| Signal: Courant | |
| Signal de sortie courant | -20 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Signal de sortie courant maximal | ≤ 22 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
| Charge capacitive max. | < 1000 pF |
| Charge inductive max. | < 1 mH |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 113 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (pas de condensation) |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Listed |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposables avec un intervalle de = 10 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2906242 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMB21 |
| Product key | CMMB21 |
| GTIN | 4055626050928 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 157 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 211,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210125 |
| ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 0c177365-d409-4fea-8a04-246924f8d587 |
Produits compatibles
Avantages
Plages de tension réglables
Signaux de sortie bidirectionnels
Isolation 3 voies
Étalonnage ZÉRO/GAIN ±20 %
Paramétrage sans outils des valeurs mesurées
Configuration Teach-in de la plage des valeurs mesurées
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem