FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2905988
Parafoudre enfichable et sans courant de fuite, pour tensions nominales élevées, selon type 1 / classe I, pour réseaux d'alimentation électrique triphasés en version TN et IT (L1, L2, L3, PE).
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Une performance maximale dans les espaces restreints : un design compact avec un pouvoir de décharge élevé en cas de tension nominale importante