FLT-SEC-P-T1-440/35-P - Connecteur de protection antisurtension type 1
2905989

Connecteur de rechange pour parafoudre de la gamme de produits FLASHTRAB SEC PLUS 440 pour les lignes L-N et L-PE.


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Une performance maximale dans les espaces restreints : un design compact avec un pouvoir de décharge élevé en cas de tension nominale importante