TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - Porte-modules
2905202

Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 amplificateurs-séparateurs NAMUR MACX Analog Ex-i aux cartes d'entrée/sortie TOR de la commande Yokogawa ProSafe-RS, via deux connecteurs KS50, 50 pôles. Compatible avec la carte Yokogawa-Karte SDV144.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
Connexion système redondante, 50 pôles (compatible KS/AKB)
Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée