Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT - Module relais à semi-conducteurs
2904631

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, comprenant le module de base PLC-BSC.../ACT avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 24-253 V AC/2,4 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles