Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Alimentation
2902992

Alimentation UNO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 60 W

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage flexible par encliquetage facile sur le profilé
Gain de place dans l'armoire électrique avec une puissance volumique jusqu'à 20 % supérieure
Rendement énergétique maximal avec des rendements supérieurs à 90 % et des pertes à vide extrêmement faibles inférieures à 0,3 W
Installation extérieure à l'étendue de plage de température de -25 °C ... +70° C