Amplificateur-séparateur à 3 voies et connectique enfichable pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés standard. Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche (NFC).
MINI MCR-2-I4-U-PT
-
Amplificateur-séparateur d'entrée
2902003
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec technologie de raccordement enfichable pour l'isolation galvanique des signaux analogiques. Signal d'entrée : 4 mA ... 20 mA, signal de sortie : 0 V ... 10 V, technologie de raccordement Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation: GB Standard | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | env. 30 Hz |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Réponse indicielle (10-90 %) | env. 10 ms |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant absorbé typique | 25 mA (24 V DC) |
| 54 mA (12 V DC) | |
| Consommation de puissance | ≤ 200 mW (pour 9,6 V DC) |
| Signal: Courant | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Configurable/programmable | non |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | env. 63 Ω (+ 0,7 V pour la diode de contrôle) |
| Signal: Tension | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | non |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| Signal de sortie tension maximale | 11 V |
| Courant de court-circuit | < 15 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
| Ondulation | < 20 mVCC (à 10 kΩ) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 109,81 mm |
| Profondeur | 119,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902003 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1121 |
| Product key | DK1121 |
| GTIN | 4063151174538 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 107 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 95,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002UAIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TP012 103.01 00079CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122310115961| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | b7741536-b3f5-4e79-94d8-0b59dd0f417f |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem