RAD-DAIO6-IFS - Module d'extension E/S
2901533

Radioline - Module d'extension d'E/S, 2 entrées et sorties TOR (0 ... 250 V AC/DC) et 1 entrée analogique (0/4 ... 20 mA) et 1 sortie analogique (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Mise en service simple par molette
Isolation galvanique canal à canal
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Remplacement aisé des modules, même en cours de fonctionnement (remplacement à chaud)
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Entrées/sorties universelles TOR (0 ... 250 V AC/DC)