PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF - Module à relais
2900345

PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, plage : 0,75 x UN à 1,15 x UN, fréquence nominale d'entrée 16,7 HZ, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection antivibration et antichoc selon EN 50155
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Fréquence d'entrée nominale 16,7 Hz
Raccordement à vis et raccordement Push-in