Disponibles dans de nombreuses variantes, les switches Factoryline de la gamme FL SWITCH SFN permettent d'étendre les réseaux Ethernet de façon rapide et économique jusqu'au niveau du terrain. Installés dans une armoire électrique ou décentralisés dans des coffrets, les composants sont adaptés aux applications universelles grâce à leur boîtier étroit. Les switches sont équipés de cinq ou huit ports.
Les switches FL SWITCH SFN 5GT prennent en charge la fonction d'autonégociation sur les ports à paire torsadée et permettent des vitesses de transmission de 10/100/1000 MBit/s. Un fonctionnement mixte est également pris en charge pour le raccordement de segments avec différentes vitesses de transmission des données.
Grâce à la fonction auto-crossing des ports RJ45, il est inutile de faire la différence entre les câbles 1:1 et les câbles croisés.
Propriétés de commutation
- Compatibilité adresse multiple
Le switch détermine automatiquement les adresses des équipements terminaux, indépendamment les uns des autres. Il peut enregistrer jusqu'à 8192 adresses MAC dans son tableau d'adresses.
- Quality of Service
Lors des pointes de transmission, les paquets à plus haut niveau de priorité 802.1Q et les Differentiated Services sont traités en priorité. Le switch dispose de quatre files d'attente de priorité intégrées.
- Filtrage Multicast
Le filtre multicast bloque le PROFINET PTCP-Delay-Traffic. A cet effet, les trames comportant des adresses MAC cibles comprises entre 01-80-C2-00-00-02 et 01-80-C2-00-00-0F sont filtrées. Le filtre bloque le LLDP-Traffic car les PTCP-Delays utilisent la même adresse MAC (01-80-C2-00-00-0E).
Le raccordement se fait par un connecteur MINICONNEC démontable. US : courant continu 24 V, GND : courant continu 0 V FE, terre de fonctionnement.
FL SWITCH SFN 5GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891444
Switch Ethernet, cinq ports TP-RJ45 avec 10/100/1000 MBit/s sur tous les ports, détection automatique du débit de transmission de 10/100/1000 MBit/s (RJ45), fonction autocrossing et QoS.
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Prise en charge de jumbo frames (jusqu'à 10 240 octets/frame)
Tous les ports permettent une vitesse de transmission de 1 000 Mbit/s
Voyants de diagnostic local à LED
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.