FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet Switch à PoE+, conforme à la spécification IEEE 802.3at. Comprend quatre ports de type PoE+ et un port RJ45 standard, tous à vitesse de transmission de 10/100 Mbit/s.
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 55 mm |
Hauteur | 117 mm |
Profondeur | 78 mm |
Information pour le fonctionnement | Mode de fonctionnement B PoE |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, 100, POE |
Nombre de voies | 1 (Port RJ45) |
Ethernet (PoE) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, 100, POE |
Nombre de voies | 4 (Ports RJ45 PoE) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Type | Stand-alone |
MTTF | 68 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Fonctionnalité de base | PSE, Conforme à IEEE 802.3at |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | PSE, Conforme à IEEE 802.3at |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
Autres fonctions | Autonegotiation |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | PSE, Conforme à IEEE 802.3at |
Consommation de puissance | 129 W |
Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation LED verte |
PoE Détection PoE LED jaune | |
LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
Alarme Panne de courant d'US1 ou US2/défaillance de connexion | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 129,6 W |
Section contrôlée | Tension d'alimentation/mise à la terre électronique 500 V AC 1 min |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 57 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Choc de courant d'appel | 18 A (57 V DC pour 100 μs) |
10 A (24 V DS pour 100 μs) | |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 6,2 A (Charge nominale maximale) |
Courant absorbé typique | 148 mA (pour US = 24 V DC) |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
enfichable | oui |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère B | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | PSE, Conforme à IEEE 802.3at |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (tension d'alimentation redondante), alarme (contact d'alarme), Link/Activity et PoE par port Ethernet |
Référence | 2891064 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN115 |
Product key | DNN115 |
GTIN | 4046356764322 |
Poids par pièce (emballage compris) | 769,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 685 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Produits compatibles
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Connecteur mâle pour C.I. 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentation 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentation 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentation 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Alimentation 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Alimentation 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentation 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Module Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Plage d'alimentation étendue : 18 ... 57 V DC
Auto-crossing
Plage de température étendue -40 °C ... +75 °C
Alimentation en tension redondante
LED d'état UOP par port
Autonégociation
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem