EMD-FL-PF-400 - Relais de surveillance
2885809

Relais de surveillance pour contrôle de charge (cos ϕ = 0,1 ... 1) sur les réseaux monophasés et triphasés, sous-charge, fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Plage de surveillance jusqu'à 7,2 kW
Surveillance de la température du bobinage moteur
Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément
Plage de tension d'alimentation variable
Détection du consommateur désactivé