Module de protection antisurtension pour montage sur profilé, enfichable en deux parties, protection en mode différentiel et fine pour interface de télécommunication analogique à 2 fils et protection en mode commun avec la terre.
PT 2-TELE
-
Parafoudre
2882828
Parafoudre, comprenant connecteur et élément de base, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 MBit/s).
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 477688Produits compatibles
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète