VAL-CP-N/PE-350-ST-GY
-
Fiche parafoudre type 2
2882734
Connecteur de rechange pour parasurtenseur VAL-CP avec éclateur N-PE.
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | SEC Family |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN |
| TT | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | enfichable |
| Largeur | 11,7 mm |
| Hauteur | 44,8 mm |
| Profondeur | 56,4 mm |
| Graduation | 0,6 UL |
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| noir (RAL 9005) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PBT-FR |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PBT-FR |
| Circuits de protection | N-PE |
| Sens de l'action | N-PE |
| Tension nominale UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 264 V AC |
| Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite lfi | 100 A (264 V AC) |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 0,5 kV (pour In) |
| ≤ 0,5 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (à 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (pour 2 kA) | |
| Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 2882734 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1314 |
| Product key | CL1314 |
| GTIN | 4046356337441 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 41,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 40,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem