EMD-SL-V-UV-300 - Relais de surveillance
2866035

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 300 V AC/DC, sous-tension, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réglable via le potentiomètre en façade
Plage de tension d'alimentation variable
Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément