MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP
-
Amplificateur-séparateur
2865984
amplificateur-séparateur NAMUR Ex-i 2 canaux avec plage d'alimentation étendue pour détecteurs de proximité et commutateurs. Chaque canal possède un relais avec contact inverseur servant de sortie signal. Identification de la défaillance (LFD), isolation à trois voies, SIL 2.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Nombre de voies | 2 |
| Configuration | DIP switch |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | ≤ 1,3 W |
| Réponse indicielle (10-90 %) | typ. 6 ms (Contact NO : Arrêt/marche) |
| typ. 6 ms (Contact NO : Marche/arrêt) | |
| typ. 4 ms (Contact NF : Marche/arrêt) | |
| typ. 10 ms (Contact NF : Arrêt/marche) | |
| Isolation galvanique | |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Isolation galvanique Sortie 1/sortie 2/entrée, alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Courant max. absorbé | < 80 mA |
| < 42 mA (24 V DC) | |
| Puissance dissipée | < 1,1 W |
| Consommation de puissance | < 1,1 W |
| Signal: NAMUR | |
| Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Sources d'entrée utilisables | Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN 60947-5-6) |
| Contacts de commutation indépendants du potentiel | |
| Contacts de commutation montés avec résistance | |
| Seuil de commutation courant signal « 0 » | < 1,2 mA (bloquant) |
| Seuil de commutation courant signal « 1 » | > 2,1 mA (conducteur) |
| Courant de court-circuit | 8 mA |
| Hystérésis de commutation | < 0,2 mA |
| Détection de défaut de ligne | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Rupture de ligne) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Court-circuit) | |
| activé/désactivé via commutateur DIP | |
| Tension de marche à vide | 8 V DC |
| Commutation: Relais | |
| Type de contact | 1 contact inverseur par voie |
| Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC (2 A, 60 Hz) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| Puissance de commutation maximale | 500 VA |
| Charge minimale recommandée | 5 V / 10 mA |
| Signal | |
| Nombre de sorties | 2 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Alvéole pour fiche test | |
| Diamètre max. | 2 mm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | négligeable |
| Tension de sortie max. Uo | 9,56 V |
| Courant de sortie max. Io | 10,3 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 25 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC/DC (Modules d'approvisionnement) |
| 250 V AC (Modules de sorties) | |
| 120 V DC (Modules de sorties) | |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIB/IIA/I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 1 µF |
| IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| LED jaune (état de commutation) | |
| LED rouge (défaut sur la ligne) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 112,5 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
| -40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 253 V AC (Alimentation, entrée/sortie) |
| 125 V DC (Alimentation, entrée/sortie) | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 190 V AC (Alimentation, entrée/sortie) |
| 110 V DC (Alimentation, entrée/sortie) | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | IBExU 10 ATEX 1005 |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | IECEx IBE 10.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | 2022122316115976 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Certificat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Repérage | 3 |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | DNV 18.0116 X |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Critère d'évaluation | A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Critère d'évaluation | A |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Critère d'évaluation | A |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2865984 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1213 |
| Product key | DK1213 |
| GTIN | 4046356462532 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 209,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 100 g |
| Numéro du tarif douanier | 85365019 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a99d15aa-3d82-4d77-82d7-20a7a471b1d4 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
D-UKK 3/5 - Flasque d'extrémité 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Flasque d'extrémité 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Composant du bloc de jonction 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Jeu de fiches 1584393
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Réseau de résistance 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Réseau de résistance 1642820
Avantages
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Détection de défaut de ligne (LFD), activable/désactivable, signalisation de l'erreur par LED rouge clignotante et désexcitation du relais de sortie
Sortie signal relais (contact inverseur)
Isolation galvanique 3 voies
Affichage à LED pour la tension d'alimentation, l'état de commutation et les anomalies conformément à NAMUR NE 44
Sens de l'action (mode courant de travail ou courant repos) commutable
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
2 canaux
Entrée pour détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6), contacts indépendants du potentiel ou montés avec résistance, [Ex ia] IIC
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem