MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP
-
Bloc de commande de vanne
2865515
Bloc de commande de vanne Ex i. Pour commande à sécurité intrinsèque d'électrovannes Ex i, d'alarmes ou de LED installées en zone Ex. Limitation de courant à 58 mA. Pour des gaz allant jusqu'au groupe IIB, alimentation par boucle, isolation galvanique, niveau d'intégrité de sécurité 3. Raccordement vissé.
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Nombre de voies | 1 |
| Vanne compatible | ASCO Coil 302 (12 V) |
| ASCO Coil 302 (24 V) | |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2053 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Remarque | Il s'agit d'un exemple de combinaisons possibles entre vannes et blocs de commandes des vannes. |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Isolation galvanique | |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
| Puissance dissipée | < 1,325 W |
| Signal: Tension | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée tension | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Signal d'entrée courant maximal | 95 mA (Ue = 24 V DC) |
| Signal: Tension | |
| Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension de sortie | ≥ 12,9 V DC (58 mA) |
| Limitation du courant | > 58 mA |
| Temps de réponse | < 20 ms |
| Tension de marche à vide | > 21,9 V DC |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Alvéole pour fiche test | |
| Diamètre max. | 2 mm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Puissance d'entrée Pi | négligeable |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | négligeable |
| Tension de sortie max. Uo | 25,1 V |
| Courant de sortie max. Io | 188 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 1,18 W |
| Résistance interne max. Ri | 133,4 Ω |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 8 mH / 2,93 µF |
| IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 4 mH / 0,83 µF |
| IIA/I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 5 mH / 510 nF, 1 mH / 560 nF, 0,5 mH / 660 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
| IIB/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2 mH / 300 nF, 0,15 mH / 500 nF |
| Affichage d'état | LED jaune (état de commutation / statut, allumée lorsque le circuit de commutation de sortie est actif) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 112,5 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
| -40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC (IEC/EN 60079-11) |
| 265 V (UIsolation rated "ec") | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 63 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tension d'isolement assignée | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
| 190 V (UIsolation rated "ec") | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 56 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V |
| Tension d'isolement assignée | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 49 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V |
| Tension d'isolement assignée | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | IBExU 07 ATEX 1133X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIB | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | IECEx IBE 08.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | 2022122316115980 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIB, IIA | |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 3 |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIB | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | DNV 18.0115 X |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2865515 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1214 |
| Product key | DK1214 |
| GTIN | 4046356160575 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 163,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 120,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 487ef39d-a7b3-40ac-8eae-deb292519f8f |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Compatibilité mécanique avec le connecteur sur profilé
Différentes caractéristiques de sorties compatibles avec les électrovannes du marché
Auto-alimenté : l'énergie nécessaire est acheminée via le signal de commande, côté entrée
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Isolation galvanique 2 voies
Entrée : 19,2 V DC … 30 V DC
sortie [Ex ia] IIB
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem