MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Amplificateur-séparateur d'alimentation
2865382

Amplificateur-séparateur d'alimentation de convertisseur de mesure à sécurité intrinsèque, 2 canaux, transparent HART. Alimente les convertisseurs de mesure à 2 conducteurs à sécurité intrinsèque et transmet le signal 4 mA ... 20 mA Signal depuis l'atmosphère explosible à la zone sécurisée. Isolation galvanique à 5 voies, raccordement vissé, jusqu'au SIL 3, PL.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 canaux
Entrée : 4 mA ... 20 mA, sécurité intrinsèque, [Ex ia], alimentée
Sortie : 4 mA ... 20 mA, active
Compatible HART
Signalisation d'erreurs selon NAMUR NE 43
Jusqu'à SIL 3 selon CEI/EN 61508
Isolation galvanique 5 voies
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Installation autorisée en zone Ex 2
Bornes de raccordement enfichables, technique de raccordement vissé, avec connecteurs femelles enfichables intégrés pour les communicateurs HART
Largeur de boîtier : 12,5 mm
Faible puissance dissipée
Précision de transmission élevée